Publicar produtos
LYRA SMART Single lever bath-shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever bath-shower wall mounted mixer, without shower set, chrome

Traduzido por Google,
Monocomando de parede banheira-duche, sem conjunto de duche, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3211Z70044001
  • Familia de productoLyra Smart
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África