Publicar produtos
LYRA SMART Single lever basin deck mounted mixer, 143 mm low swivel spout , chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin deck mounted mixer, 143 mm low swivel spout , chrome

Traduzido por Google,
Misturadora monocomando para lavatório, bica giratória baixa de 143 mm, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3511Z10042201
  • Familia de productoLyra Smart
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África