Publicar produtos
RIO Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)
Jika

RIO Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)

Traduzido por Google,
Conjunto de chuveiro (Ø 100, chuveiro de mão, mangueira de chuveiro cromada, barra)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3651R00043711
  • Familia de productoRio
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)0.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África