Publicar produtos
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

Traduzido por Google,
Os lavatórios de encastrar podem ser embutidos nas bancadas, tal como este lavatório de encastrar Ibon, com 56 cm de comprimento, sempre com furo para torneira. Garantia de 10 anos fornecida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813011
  • Familia de productoIBON
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)199
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)475
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)10.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText