Publicar produtos
CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

Traduzido por Google,
As tendências de última geração em mobiliário de casa de banho foram capturadas pela simplicidade impressionante deste lavatório cubito de 55 cm de comprimento. Torneira não incluída. O tratamento de superfície especial JIKA perla facilita a manutenção, prolonga a vida útil e proporciona uma limpeza duradoura, evitando a deposição de sujeira e incrustações. Garantia de 10 anos fornecida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817422
  • Familia de productoCubito
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)7.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África