Publicar produtos
MODUL PL3 push-button dual flush, chromed matte
Jika

MODUL PL3 push-button dual flush, chromed matte

Traduzido por Google,
PL3 botão de pressão dupla flush, cromado fosco
Especificações técnicas
  • Ref.ª única893664
  • Familia de productoModul
  • Grupo de produtosInstallation systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)10
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África