Publicar produtos
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed spout L=109 mm
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed spout L=109 mm
    Jika

    CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed spout L=109 mm

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório, de instalação em bancada, sem válvula de escoamento, bica fixa L=109 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3112I1xxx1101
    • Familia de productoCUBIX
    • Grupo de produtosFaucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África