Publicar produtos
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
    Jika

    MODUL PL11 dual flush plate

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga dupla PL11
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH893602xxx0001
    • Familia de productoModul
    • Grupo de produtosFlush plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC000013
    • Nome ETIMBase plate for flush mounted installation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África