Publicar produtos
MIO Style Single lever basin mixer, without waste, chrome
Jika

MIO Style Single lever basin mixer, without waste, chrome

Traduzido por Google,
Misturadora monocomando para lavatório, sem ralo, cromada
Especificação
  • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever basin mixer contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. The faucet is supplied without waste. We recommend ordering the Click-Clack sink outlet (H391710040001) and the Mio 5/4"-32mm sink siphon (H374710040001). The chrome surface of the faucet and the ceramic cartridge of the faucets are covered by a 5-year warranty. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH3112F10041101
  • Familia de productoMIO STYLE
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África