Publicar produtos
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Traduzido por Google,
Lavatório assimétrico, 75 cm, direito
Especificação
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH811710
  • Familia de productoMio N
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)16.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa Ásia África