Publicar produtos
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Traduzido por Google,
Lavatório, 100 cm
Especificação
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH814713
  • Familia de productoMio N
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)24.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa Ásia África