Publicar produtos
DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Jika

DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste

Traduzido por Google,
Sanita suspensa, sem aro, montagem visível, resíduos horizontais
Especificação
  • Simple and clean lines and softly rounded edges are the typical design features of Deep by JIKA series. All variants are attractive for their modern shapes and perfect coordination of all details. The wall-hung toilet Rimless with a visible montage has a washdown flushing system and also saves water cistern to the Dual Flush system with the option of flushing only 4.5/3 or 4/2 liters of water.. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail of this product (the seat must be ordered separately). JIKA provides a 10-year warranty on the ceramic cistern. Availability 3Q 2023.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH820616
  • Familia de productoDeep by JIKA
  • Grupo de produtosToilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)345
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText