Publicar produtos
Attic Protector Blow-In Fiberglass

Attic Protector Blow-In Fiberglass

Traduzido por Google,

O Johns Manville Attic Protector é um isolamento de fibra de vidro insuflado de alta qualidade, projetado para espaços de difícil acesso no sótão — cantos, bordas e ao redor da estrutura — onde as mantas isolantes tradicionais têm dificuldade em fornecer uma cobertura uniforme. Instalado com uma máquina de insuflação de isolamento padrão sobre isolamento novo ou existente, o produto pode atingir um valor R-70 sobre placas de gesso acartonado de 1/2" no teto, sem exceder os limites de peso do teto.

O Attic Protector é livre de formaldeído, possui certificação GREENGUARD Gold e é feito de vidro inorgânico resistente que não apodrece, não mofa, não se deteriora e não é corrosivo para tubulações, fiação e perfis metálicos. Ele atinge uma classificação de resistência ao fogo de 25/50, reduz a transmissão de som e não sofre deformação ou perda de valor R com o tempo.

Especificação
  • R-values: R-19 (109 sq ft / 25.2-lb bag), R-30 (62 sq ft / bag), up to R-70.

    Form: Loose-fill, machine-blown. Fire: ASTM E84 25/50 (Flame ≤25, Smoke ≤50).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaattic-protector-blow-in-fiberglass
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFiberglass Blown-In / Loose-Fill
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFiberglass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento