As mantas de lã mineral Johns Manville MinWool Sound Attenuation Fire Batts (SAFB) são leves e flexíveis, projetadas para controlar o ruído em cavidades de paredes com estrutura metálica, tanto em divisórias internas quanto em paredes externas, ou acima de sistemas de forro suspenso. Fabricadas com fibras inorgânicas derivadas do basalto — uma rocha vulcânica natural — e um aglutinante de resina termofixa, as mantas são incombustíveis e resistentes à umidade, tornando-as ideais para aplicações acústicas e de resistência ao fogo em edifícios comerciais e multifamiliares.
Como excelentes absorvedores de som, o SAFB melhora a classificação de transmissão sonora (STC) de conjuntos de parede em até 10 dB. O produto possui um ponto de fusão superior a 1093 °C (2000 °F), com propagação de chamas igual a 0 e desenvolvimento de fumaça igual a 0, de acordo com a norma ASTM E84. O SAFB possui certificação GREENGUARD para qualidade do ar interno, devido às suas baixas emissões de substâncias químicas, e é amplamente especificado em conjuntos de parede e teto com classificação de resistência ao fogo UL.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |