Publicar produtos
CI Max® Foam Continuous Insulation

CI Max® Foam Continuous Insulation

Traduzido por Google,

O Johns Manville CI Max é um revestimento rígido de espuma de alta eficiência, projetado para aplicações internas expostas. É composto por um núcleo uniforme de espuma de poliisocianurato de células fechadas, colado a uma face de alumínio texturizada de 1,5 milésimos de polegada, reforçada com fibra de vidro, que deve permanecer exposta. Disponível nos acabamentos branco ou prateado, o CI Max é aprovado para uso sem barreira térmica e proporciona um acabamento interno atraente e durável.

O CI Max é adequado para aplicações em paredes ou tetos de edifícios residenciais, comerciais, agrícolas e industriais. Ele proporciona uma camada contínua de isolamento que reduz as pontes térmicas e melhora a eficiência energética. Com uma espessura mínima de 2,54 cm (uma polegada), qualifica-se como uma barreira de vapor Classe I. O CI Max é produzido com um agente expansor de hidrocarboneto em conformidade com as normas da EPA, com potencial de destruição da camada de ozônio (ODP) zero e potencial de aquecimento global (GWP) praticamente nulo.

Especificação
  • R-values: Up to R-26 (R-6.0 per inch nominal). Facer: Glass-mat reinforced 1.5-mil embossed aluminum (white or silver).

    Approved for use without a thermal barrier. Fire: ASTM E84 Class A.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaci-max-foam-continuous-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosPolyiso CI Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento