Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Venezia FTW Suite
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Venezia FTW Suite
Traduzido por Google,
Vista original
Suite Vertical Flush To Wall com assento de fecho suave
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
J2320_J2371_X011H
Familia de producto
Venezia
Grupo de produtos
Toilets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-12-22
Número de edição
1
Altura (mm)
781
Largura (mm)
390
Profundidade (mm)
650
Ligações
Ligações
URL do produto
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Descrição técnica
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Fabricado em
China
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrição
Toilets
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar