Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Início
Categorias
Sanitários
Secadores de Mão e de Cabelo
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Traduzido por Google,
Vista original
Secador de mãos compacto e eficiente de parede (800W)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
NHD01151-B
Familia de producto
Nofer
Grupo de produtos
Hand & Hair Dryers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-12-22
Número de edição
1
Altura (mm)
280
Largura (mm)
280
Profundidade (mm)
210
Ligações
Ligações
URL do produto
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Descrição técnica
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Peso líquido (Kg)
5.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
Classificação IFC
Aparelho elétrico
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 Descrição
Hand driers
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar