Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/3b3a1b4e-d1c1-49fb-9a45-5e311bf0de63
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Gemelli Square 550 Semi-recessed Basin
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Gemelli Square 550 Semi-recessed Basin
Traduzido por Google,
Vista original
Abotoaduras Square 550 Semi-recessed Basin
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBAAGM101WW
Familia de producto
Gemelli
Grupo de produtos
Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-04-01
Número de edição
1
Altura (mm)
165
Largura (mm)
550
Profundidade (mm)
480
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/gemelli-square-550-066-10.0071/gemelli-square-550semi-recessed-basin-WBAAGM101WW
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar