Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Torino Undercounter Basin
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Torino Undercounter Basin
Traduzido por Google,
Vista original
Bacia Submarina de Turim
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBAATR100WW
Familia de producto
Torino
Grupo de produtos
Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-12-29
Número de edição
1
Altura (mm)
175
Largura (mm)
625
Profundidade (mm)
375
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar