Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/8f245447-8cfe-4333-a20b-fceb1b26c6ee
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
Traduzido por Google,
Vista original
Assist Back Rest com almofada confortável em branco
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBBA100340SS
Familia de producto
Special Needs
Grupo de produtos
Assist Back Rest
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-08-11
Número de edição
1
Altura (mm)
190
Largura (mm)
560
Profundidade (mm)
350
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/bathroom-accessories/assist-back-rest-comfortable-cushion-pad-white-WBBA100340SS
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 Descrição
Towel rails
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 00
Título CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Número OmniClass
23-31 25 00
Título Omniclass
Toilet and Bath Specialties
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar