Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/8feb262e-b149-4844-aec9-397f0fd8446d
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
Celtic II Fixed shower head with single function
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Celtic II Fixed shower head with single function
Traduzido por Google,
Vista original
Chuveiro fixo Celtic II com função única
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBFA301081CP
Familia de producto
Celtic II
Grupo de produtos
Shower
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-08-11
Número de edição
1
Altura (mm)
227.3
Largura (mm)
227.3
Profundidade (mm)
55.25
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/celtic-ii/fixed-shower-head-single-function-WBFA301081CP
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição
Showers
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar