Publicar produtos
Ferla-N Single lever mezzo plus basin mixer
Arquivado

Ferla-N Single lever mezzo plus basin mixer

Ferla-N Single lever mezzo plus basin mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBFA301341CP
  • Familia de productoFerla-N
  • Grupo de produtosFaucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)225
  • Largura (mm)42
  • Profundidade (mm)169
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures