Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/1a37c4e2-35f4-47b3-9832-b3d339db2414
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Traduzido por Google,
Vista original
Turin Monocomando de Parede para Banho de Chuveiro sem Kit de Chuveiro
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBFA301439C2S
Familia de producto
Turin
Grupo de produtos
Faucet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-12-29
Número de edição
1
Altura (mm)
171.3
Largura (mm)
215
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/turin-066-10.0235/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-chrome-plated-WBFA301439CP
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar