Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/1a9bfacd-ee39-4bef-9db7-1c8361bad16d
Início
Categorias
Sanitários
Sistemas de Instalação em Banheiro
Exposed urinal flush valve c/w straight pipe
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Exposed urinal flush valve c/w straight pipe
Traduzido por Google,
Vista original
Válvula de descarga de mictório exposta c/w tubo reto
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBFT400795CP
Familia de producto
Installation System
Grupo de produtos
Urinal Manual Flush Valve
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-08-11
Número de edição
1
Altura (mm)
239
Profundidade (mm)
143
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/urinal-manual-flush-valve/exposed-urinal-flush-valve-c-w-straight-pipe-WBFT400795CP
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Descrição
WC cisterns
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 13
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
Número OmniClass
23-31 19 19 19
Título Omniclass
Water Closet Tanks
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar