Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Traduzido por Google,
Vista original
Conjunto Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBSC950161WW
Familia de producto
Treviso
Grupo de produtos
Water Closet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-12-29
Número de edição
1
Altura (mm)
395
Largura (mm)
370
Profundidade (mm)
540
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Número OmniClass
23-31 19 19
Título Omniclass
Water Closets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar