Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/2092013f-033f-4462-a60b-801e49edd445
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Teramo Wall Hung WC
Indisponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Teramo Wall Hung WC
Traduzido por Google,
Vista original
Sanita suspensa Teramo
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBSDTM010WW
Familia de producto
Teramo
Grupo de produtos
Water Closet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-08-11
Número de edição
1
Altura (mm)
365
Largura (mm)
350
Profundidade (mm)
535
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/teramo-066-10.0137/teramo-wall-hung-wc-WBSDTM010WW
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrição
Toilets
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Número OmniClass
23-31 19 00
Título Omniclass
Toilets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Ásia
Australia
Malaysia
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar