Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/ed04517a-5b73-4a61-ac28-81acb0f0ec03
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
Lux Anti Slip Bath
Disponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Lux Anti Slip Bath
Traduzido por Google,
Vista original
Banheira antiderrapante Lux
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBSS600003WW
Familia de producto
Lux
Grupo de produtos
Bathtub
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-01-09
Número de edição
1
Altura (mm)
750
Largura (mm)
1700
Profundidade (mm)
395
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/lux-3-5mm-thickness/lux-bathtub-3-5mm-thickness-WBSS600003WW
Relacionado
Relacionado
Material principal
Enamelled Steel
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar