Publicar produtos
Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Traduzido por Google,
Prateleira de vidro - Pode ser instalada com parafusos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGDC150145
  • Familia de productoSwift
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)98
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)1.328
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Código UNSPSC52171001
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom shelves
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia