Publicar produtos
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
JORDAHL® Anchor Channels JTA W
    JORDAHL

    JORDAHL® Anchor Channels JTA W

    Traduzido por Google,
    Os canais de ancoragem laminados a quente JTA W juntamente com os parafusos de cabeça T JORDAHL® apropriados e os acessórios JORDAHL® criam um sistema de fixação e conexão versátil e comprovado. Eles são moldados em concreto e transferem altas cargas de forma confiável em componentes estruturais de concreto armado e não armado e absorvem cargas de tração e tração transversal em ângulos retos ao eixo do canal.
    Especificação
      • Quick, efficient and versatile fastening of high loads
      • Simple compensation of building tolerances
      • No damage to the components by drilling
      • Reduced construction time by using simple hand tools
      • Small edge spacings possible
      • Simple, individual options for application and reusability of the fastening
      • Resistant to fatigue, seismic activities, explosions
      • Optimized geometry with strengthened channel lips for high tightening torques
      • Approved for installation in components with fire safety requirements
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaanchor-channels-jta-w
    • Familia de productoFastening
    • Grupo de produtosAnchor Channels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCFixador
    • Nome UNSPSCChannels
    • Código UNSPSC301018
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • Número OmniClass23-13 23 11 11
    • Título OmniclassCast In Anchorages

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte