Maximiza a Ventilação Cruzada
O Sistema Joto-Vent é um sistema de ventilação de espaço de rastreamento que utiliza fluxo de ar natural. Ao contrário das aberturas de ventilação tradicionais, permite a máxima ventilação cruzada do fluxo de ar para o espaço de rastejamento a partir de toda a circunferência da fundação do edifício, NÃO deixando bolsas de ar morto em todo o espaço de rastejamento.
Mantém o valor do seu edifício
Com a combinação do sistema de ventilação perimetral Joto-Vent e sua cobertura, aumentará a vida útil de sua moldura de madeira, além de dar ao seu perímetro uma aparência arquitetônica com acabamento limpo e agradável.
Histórico comprovado de durabilidade
O Joto-Vent System® tem uma história de sucesso de 45 anos no Japão, sendo usado em cerca de 6 milhões de residências (em 2023) e aumentando. Quase todas as casas construídas com espaço para rastejar no Japão usam esse tipo de sistema de ventilação de fundação. O Sistema Joto-Vent tem sido utilizado com sucesso nos EUA desde 2015 e é bem reconhecido pela indústria da construção.
NÃO PODEMOS SER ESMAGADOS!
Com o Joto-Vent instalado entre a fundação de concreto e a soleira, ele suporta todo o peso da casa. Algumas pessoas podem se perguntar "Será que vai esmagar?"
Não, não podemos ser esmagados. A ventilação é feita de um material compósito que consiste em carbonato de cálcio e compósito de poliolefina. Tem uma carga permitida de 4.812 libras por pé linear de Joto-Vent. A placa da soleira irá esmagar antes de esmagar o Joto-Vent.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |