Publicar produtos
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
    JUNG

    KNX - LS TOUCH

    Traduzido por Google,

    LS TOUCH - o controlador de ambiente KNX inteligente

    Para um controlo abrangente da sala individual: LS TOUCH combina a operação intuitiva das funções KNX com a visualização e é o nosso novo e inteligente controlador de sala.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • LS TOUCH at a glance:

      • 32 KNX functions
      • Proximity and brightness sensor
      • external input for additional sensor, e.g. installation push-buttons
      • Alarm messages and warnings, acoustically too
      • up to eight logic functions
      • Room thermostat and four controller extensions
      • three favourite pages, each with up to four functions
      • Commissioning with ETS
      • intuitive menus 
      • high-resolution touch display
      • Changes possible by users
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicals-touch
    • Familia de productoCommunication
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001585
    • Nome ETIMMulti operating device for bus system
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produtos parecidos