Publicar produtos
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®
    JUNG

    Switch range LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier®

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Switch Classic LS 990 no 63 Les Couleurs® Le Corbusier®

    A JUNG oferece com exclusividade em todo o mundo seu clássico interruptor LS990 nas 63 cores originais Les Couleurs® Le Corbusier®. Le Corbusier® é considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX. O que torna seu sistema de cores tão especial é que cada uma das 63 cores pode ser combinada com qualquer outra do sistema.

    O clássico entre os interruptores planos

    Graças à sua alta qualidade e formato claro, a linha de interruptores LS 990 já comprovou seu valor há cerca de 50 anos. O formato clássico deste interruptor, com sua estrutura estreita, integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente. A elegância purista em plástico termoendurecível ou metal genuíno confere a esta série um toque de classe. Uma ampla gama de aplicações é possível graças à ampla gama de funções. Assim, visões arquitetonicamente exigentes podem ser implementadas de forma consistente. As estruturas de uma a cinco peças podem ser instaladas horizontal ou verticalmente.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      Les Couleurs® Le Corbusier®

      In addition to switches, sockets, rotary and push-button dimmers, JUNG also offers KNX push-button sensors F 50 in the same design as the Switch Classic LS 990 in all 63 Les Couleurs® Le Corbusier® colours. Instruments for controlling room functions such as lighting and ventilation are also integrated with the Les Couleurs® system.

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
      • 4-gang 294 mm x 81 mm
      • 5-gang 365 mm x 81 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswitch-range_ls-lc
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-03-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniclassSwitchgear
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Produtos parecidos