Publicar produtos
Switch range LS 990
Switch range LS 990
Switch range LS 990
Switch range LS 990
Switch range LS 990
Switch range LS 990
Switch range LS 990
Switch range LS 990
Switch range LS 990
Switch range LS 990
    JUNG

    Switch range LS 990

    4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O clássico entre os interruptores planos

    Graças à sua alta qualidade e forma clara, a gama de interruptores LS 990 já provou o seu valor há mais de 50 anos. A forma clássica deste interruptor com a sua estrutura estreita adapta-se harmoniosamente a qualquer ambiente. A elegância purista em plástico termoendurecível ou metal genuíno confere a esta série um toque de classe. Uma ampla variedade de aplicações é possível graças ao amplo espectro funcional. Assim, visões arquitetonicamente exigentes podem ser colocadas em prática de forma consistente. Os quadros simples a quíntuplos podem ser montados horizontalmente ou verticalmente.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Material:

      • Duroplastic
      • Metal

      Colour Duroplastic (scratch-proof) glossy:

      • ivory (similar RAL 1013)
      • white (similar RAL 9010)
      • light grey (similar RAL 7035)
      • black (similar RAL 9005)

      Selected devices available in the colours

      • green (similar RAL 6029)
      • orange (similar RAL 2004)

      Colour Metal:

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads)
      • anthracite (aluminium lacquered)
      • dark (aluminium lacquered)
      • chrome (metal chrome-plated)
      • gold-coloured (Metal with PVD coating in gold colour)
      • gold-plated (metal with 24 carat)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed,
      • 240 granulation varnish on both sides for anticorrosive coation)
      • antique brass (CuZn37 brushed with 240 granulation black-oxide finished brushed with 2nd 180 granulation varnish on both sides for anticorrosive coating)

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
      • 4-gang 294 mm x 81 mm
      • 5-gang 365 mm x 81 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswitch-range_ls-990
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-03-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniclassSwitchgear
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL