Publicar produtos
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
    JUNG

    Switch range LS 1912

    Traduzido por Google,

    LS 1912

    A chave oscilante substituiu a chave rotativa por volta do início da década de 1920. Além da funcionalidade, o switch simples e fácil de usar possui pela primeira vez um nível estético.

    O design purista e a inovação são combinados na JUNG desde 1912 – com o LS 1912, a empresa dá continuidade a esta tradição e aplica-a de uma forma moderna. Os interruptores podem ser combinados com os quadros da gama LS; o nome do novo switch é uma homenagem ao ano de fundação da JUNG.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Material: Metal

      Colour Metal: 

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)                                
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads) 
      • dark (aluminium lacquered)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed)

      Shapes switch rocker:

      • Cylinder, Cones, Cubes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswitch-range_ls-1912
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000011
    • Nome ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniclassSwitchgear
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
    Produtos parecidos