Publicar produtos
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
    JUNG

    Switch range WG 800

    Traduzido por Google,

    Muito espaço para a fiação

    Totalmente aperfeiçoado em termos de forma e função, à prova de intempéries e amplamente resistente aos raios UV, e feito de plástico termoendurecível inquebrável: o WG 800, que também é protegido contra água pulverizada, pode ser iluminado e rotulado por toda parte e define novos padrões para trabalhos profissionais de instalação elétrica através do amplo espaço permitido para a fiação.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Material: Thermoplastic

      Housing Colours:

      • grey (similar RAL 7035)
      • Rockers Colours
      • anthracite (similar RAL 7016)

      Selected devices are available in the colours

      • anthracite (similar RAL 7016)
      • orange (similar RAL 2004)

      Dimensions:

      • Switch/socket 75 mm x 75 mm x 58 mm (WxHxD)
      • Combinations 75 mm x 151 mm x 58 mm (WxHxD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswitch-range_wg-800
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniclassSwitchgear
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Produtos parecidos