Publicar produtos
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
Switch range LS ZERO
    JUNG

    Switch range LS ZERO

    Traduzido por Google,

    Atemporal, reduzido, consistente

    Variedade consistente de soluções, a maior redução possível no design: LS ZERO transfere as constantes de design da linha clássica LS 990 para uma nova interpretação embutida. Instalado em móveis, alvenaria ou drywall, LS ZERO cria um plano de nível em qualquer tipo de instalação entre a superfície e o elemento de operação. Conceitos de decoração, portanto, fazem uma declaração convincente e criativa. Todos os requisitos para uma instalação elétrica moderna podem ser implementados com LS ZERO.

    As vantagens em resumo:

    • instalação totalmente embutida
    • design reduzido e atemporal
    • bordas claras e retas
    • estética purista
    • combinável com todos os insertos do LS 990
    • Instalação em móveis e com moldura de gesso especial em alvenaria ou drywall
    • disponível em branco e 26 cores Les Couleurs® Le Corbusier
    • disponível na versão totalmente embutida ou com uma altura de perfil de 3 mm

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      • white (similar RAL 9010)
      • Les Couleurs® Le Corbusier

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswitch-range_ls-zero
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-03-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniclassSwitchgear
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Produtos parecidos