Publicar produtos
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Traduzido por Google,

    Fácil de instalar e muito robusto

    A gama de unidades salientes da série WG 600 que são protegidas contra água pulverizada não só resistem a influências externas, mas também são extremamente fáceis de instalar. Seus pontos especiais são a forma compacta plana e o manuseio muito fácil graças aos seus balancins de tamanho generoso.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswitch-range_wg-600
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)47
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniclassSwitchgear
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (15)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (13)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (40)