Publicar produtos
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
    JUNG

    Switch range A 550

    4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com cantos e arestas: A 550

    Concentrada no essencial, a nova linha da gama A impressiona pelo seu design minimalista e marcante. Claramente equilibrado e ideal na proporção da inserção do quadro.

    Reduzido ao essencial

    A ótica marcante e linear do A 550 é intransigente. Representa uma linguagem de design clara e complementa perfeitamente os estilos de mobiliário modernos.

    Switches com personagem

    Feito de termoplástico inquebrável em proporções ideais: A 550 oferece detalhes em preto clássico ou antracite fosco elegante. Além disso, a nova linha da gama A está disponível em alumínio branco e purista.

    Diversidade funcional com perfil

    Graças a inúmeras inserções, A 550 combina várias funções em um design atraente. Por exemplo, dispositivos de controlo com sensores de botão tanto no sistema KNX como no sistema eNet, bem como instalações do LB Management e do sistema de intercomunicação.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Material: Thermoplastic

      Please combine preferably with thermoplastic (unbreakable, high-gloss) covers. 

      Frame size:

      • 1-gang: 85 mm x 85 mm
      • 2-gang: 85 mm x 156 mm
      • 3-gang: 85 mm x 227 mm
      • 4-gang: 85 mm x 298 mm
      • 5-gang: 85 mm x 369 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswitch-range_a-550
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-15
    • Número de edição2
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Código UNSPSC39121432
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniclassSwitchgear
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Produtos parecidos