Publicar produtos
Abertura de janela interior com persiana
Abertura de janela interior com persiana
Abertura de janela interior com persiana
Abertura de janela interior com persiana
    K.LINE

    Abertura de janela interior com persiana

    4.4 de 5 estrelas4.4(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Abertura interior : Abertura interior 1 ou 2 folhas, com ou sem uma folha basculante e abertura suspensa inferior Rompimento térmico completo (caixilho, abertura e soleira) Peitoril recortado após montagem do caixilho Espessura do vidro de 24, 30, 42 ou 48 mm (duplo ou triplo). Vidros isolados com enchimento de argônio
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklfp-bbvr
    • Familia de productoFrappe
    • Grupo de produtosKL-FP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Portugal
    Spain