Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
k-line/products/fa319594-05eb-43a9-8e8b-e33b8fa82361
Início
Categorias
Portas
Vidrados
Grand Trafic Doors - Single inward opening
Indisponível em Estados Unidos
K.LINE
Seguir
Grand Trafic Doors - Single inward opening
Traduzido por Google,
Vista original
KLINE Porta de entrada com ruptura térmica completa (moldura, abertura e soleira)
Descarregar
Especificação
Especificação
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
klgt-1vt-fra
Familia de producto
Portes
Grupo de produtos
KL-CITY
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-07-31
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://pro.k-line.fr/
Instruções de instalação
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Certificação do produto
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Descrição técnica
https://pro.k-line.fr/la-porte-grand-trafic-kl-gt.html
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Vidrados
Classificação IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Código UNSPSC
301715
Uniclass 2015 Código
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição
Doorsets
Código CSI MasterFormat 2014
08 13 16
Título CSI MasterFormat 2014
Aluminum Doors
Número OmniClass
23-17 11 13 13
Título Omniclass
Aluminum Doors
Código CSI UniFormat II
B2030
Título CSI UniFormat II
Exterior Doors
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
4.3
(
14
)
Descarregar
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
Descarregar
Maars Living Walls
Glass doors
Descarregar
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail
Descarregar
dormakaba
UNIQUIN Demountable Glass Wall System
4.1
(
7
)
Descarregar
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
2.3
(
6
)
Descarregar