Publicar produtos
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening with left fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening with left fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening with left fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening with left fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening with left fixed
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Double inward opening with left fixed

    Traduzido por Google,
    KLINE Porta de entrada com ruptura térmica completa (moldura, abertura e soleira)
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklgt-apd-2vt-fra-fg
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de produtosKL-CITY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France