Publicar produtos
Porta de serviço KL-PS
Porta de serviço KL-PS
Porta de serviço KL-PS
Porta de serviço KL-PS
Porta de serviço KL-PS
Porta de serviço KL-PS
    K.LINE

    Porta de serviço KL-PS

    4.2 de 5 estrelas4.2(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Kline de porta de serviço com ruptura térmica completa (moldura, abertura e soleira)
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKLPS
    • Familia de productoPorte de service
    • Grupo de produtosKL-PS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa