Publicar produtos
Ash Black Silver
Kährs

Ash Black Silver

Traduzido por Google,
Este impressionante piso de cinza de tira única manchado de preto da Shine Collection apresenta destaques metálicos prateados nos poros para um efeito dramático. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa da prancha. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O acabamento em laca de alto brilho adiciona brilho, dando ao piso uma aparência polida enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKS8KW220

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaashblacksilver597044
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosShine Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2266
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)