Publicar produtos
Forest Oak 1830 mm
Kährs

Forest Oak 1830 mm

Traduzido por Google,
Tons marrons profundos se misturam com ricas nuances de ruivo e preto carvão neste piso de carvalho de tira única da coleção Unity. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0JKW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaforestoak596612
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de produtosUnity Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)