Publicar produtos
Ash Stream
Kährs

Ash Stream

Traduzido por Google,
Este piso de cinza manchado de tira única da Lux Collection apresenta tons terrosos e tons suaves de cinza pedra. A pigmentação equilibra os contrastes claros e escuros na madeira e cria uma impressão dramática. A micro-chanfradura de quatro lados na borda garante uma aparência clássica de prancha completa. Cada tábua é cuidadosamente escovada com perfeição para realçar o caráter natural do grão. O acabamento em laca ultrafosco e absorvente de luz cria a impressão de madeira recém serrada, eliminando efetivamente o brilho e protegendo a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AAKH4KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaashstream596846
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosLux Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)