Publicar produtos
Hard Maple Cream
Kährs

Hard Maple Cream

Traduzido por Google,
Os tons loiros acinzentados neste piso de bordo duro de uma única faixa da Living Collection criam uma expressão limpa com poucos nós e pouca variação de cores. O acabamento em laca de seda confere ao piso uma aparência polida e realça o caráter natural da madeira. O acabamento uniforme protege a madeira do desgaste diário, sem adicionar brilho artificial.
Especificação
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 371016AP50KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahardmaplecream584979
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de produtosLiving Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7
  • Largura (mm)1225
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)