Publicar produtos
Hard Maple Nebbia
Kährs

Hard Maple Nebbia

Traduzido por Google,
Os tons de cinza claro neste piso de carvalho de tira única da Coleção Domani destacam sua expressão rústica. Nós e rachaduras apimentam as tábuas, resultando em um efeito lindamente envelhecido que lembra a madeira recuperada. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa. A raspagem manual melhora a aparência desgastada do piso.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Brushed Microbevelled 4-sided 151XCDAPWBKW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahardmaplenebbia595731
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosDomani Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)