Publicar produtos
Oak Anziano
Kährs

Oak Anziano

Traduzido por Google,
Este piso oleado de 3 tiras da coleção Da Capo apresenta uma variação de cor intencional nas tábuas, variando de branco em pó a marrom empoeirado para criar uma aparência dramática e desgastada. Manchas de água em combinação com os nós e rachaduras nas tábuas resultam em uma expressão lindamente envelhecida. Cada prancha é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e realçar a textura natural da madeira.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks 153XCDEKWMKW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakanziano596861
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosDa Capo Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)