Publicar produtos
Oak Dove
Kährs

Oak Dove

Traduzido por Google,
Os tons brancos sussurrantes neste piso de carvalho de uma única faixa da coleção Prime realçam os tons de pedra na madeira. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa da prancha.
Especificação
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK1WKW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakdove596877
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosPrime Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)189
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)