Publicar produtos
Oak Granite
Kährs

Oak Granite

Traduzido por Google,
A mancha cinza de cimento neste piso de carvalho de 2 tiras fumê da Coleção Harmony permite que os tons mais quentes da madeira se infiltrem, resultando em uma expressão lindamente rústica. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed Light Smoked 152N6REKGGKW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakgranite586739
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosHarmony Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)